Neposredno tekočinsko hlajenje

Zmogljiva in modularna paleta rešitev za aplikacije umetne inteligence in visokozmogljivega računalništva

DLC

Neposredno tekočinsko hlajenje

Umetna inteligenca in visokozmogljivo računalništvo (HPC) predstavljata nove izzive za podatkovne centre. Zaradi naraščajoče računalniške moči in visoke gostote moči, ki izhajajo iz delovnih obremenitev umetne inteligence, grafični procesorji in procesorji ustvarjajo ogromne toplotne obremenitve, ki presegajo 150 kW na omaro. Teh ni več mogoče učinkovito obvladovati samo s konvencionalnim zračnim hlajenjem. Hkrati naraščajo zahteve po energetski učinkovitosti, razpoložljivosti in nadgradnji sistemov v vseh panogah, aplikacijah in velikostih podatkovnih centrov. Novi koncepti hlajenja zato niso več možnost, temveč nuja.

Neposredno tekoče hlajenje odpira nove možnosti za hlajenje infrastruktur umetne inteligence in visokozmogljivega računalništva. Z učinkovitim odvajanjem toplote s tekočino se maksimalna hladilna zmogljivost doseže točno tam, kjer je potrebna.
Ta tehnologija postavlja temelje za sodobna okolja umetne inteligence – od posameznih omar do skalabilnih zasnov podatkovnih centrov.
 

Ponudba izdelkov Rittal za neposredno tekočinsko hlajenje

CDU v vrsti

Enota za distribucijo hladilne tekočine iz tekočine v tekočino v vrsti

  • Izjemna zmogljivost v majhnem prostoru, skladna z OCP: Do 1,5 MW in 1500 l/min v odprtem stojalu OCP v3
  • Prilagodljiva razširljivost: Modularna zasnova za širitev na zahtevo – »plačaj, ko rasteš«
  • Največja razpoložljivost: Redundantne komponente in definirani rezervni scenariji zagotavljajo neprekinjeno delovanje
  • Enostavno vzdrževanje med delovanjem: Komponente, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, kot so črpalke, filtri, senzorji in krmilniki, skrajšajo čas izpada
  • Brezhibna integracija v nadzorne sisteme zahvaljujoč širokemu naboru omrežnih protokolov

CDU v omari

Enota za distribucijo hladilne tekočine tipa tekočina-tekočina v omari 21"

  • Visoka zmogljivost: Do 200 kW in 225 l/min v kompaktni zasnovi
  • Zasnova, združljiva z OCP: Zasnovano za integracijo v OCP Open Rack v3
  • Največja razpoložljivost: Redundantne črpalke in definirani rezervni scenariji zagotavljajo neprekinjeno delovanje
  • Enostavno vzdrževanje med delovanjem: Senzorji in krmilniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, ter zunanje dostopen filter zmanjšujejo čas izpada
  • Brezhibna integracija v nadzorne sisteme zahvaljujoč širokemu naboru omrežnih protokolov

Zadnja vrata HEX

Toplotni izmenjevalnik na zadnjih vratih

  • Visoka zmogljivost v kompaktni zasnovi: 80 kW pri 13.500 m³/h in globini 260 mm
  • Prilagodljive aplikacije: za zračno hlajeno IT strojno opremo ali v kombinaciji z DLC za učinkovito odvajanje preostale odpadne toplote
  • Brezhibna integracija v OCP Open Rack v3
  • Največja razpoložljivost: Redundantni ventilatorji in definirani rezervni scenariji zagotavljajo neprekinjeno delovanje
  • Enostavno vzdrževanje med delovanjem: Komponente, ki jih je mogoče vroče zamenjati, kot so ventilatorji, senzorji, zasloni in krmilniki, skrajšajo čas izpada. Ločena servisna vrata omogočajo hiter in enostaven dostop.

Prednosti za delovanje, integracijo in rast

Z neposrednim tekočinskim hlajenjem podjetja Rittal imate koristi od rešitev, ki daleč presegajo zgolj hladilno zmogljivost. Dobro zasnovana sistemska arhitektura, standardi, ki temeljijo na OCP, in zanesljive dobavne verige zagotavljajo maksimalno razpoložljivost za vaše aplikacije umetne inteligence in visokozmogljivega računalništva.

Vaš zaupanja vreden partner

Z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju hlajenja vam Rittal ponuja visokokakovostne izdelke ter zanesljive in prilagodljive proizvodne zmogljivosti za vašo rešitev neposrednega tekočega hlajenja.

Neposredno tekočinsko hlajenje – moč umetne inteligence

Mi smo tukaj za vas!

Imate dodatna vprašanja? Pošljite nam sporočilo.
Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi z neposrednim tekočinskim hlajenjem.

Odkrijte naše rešitve za hlajenje IT

IT infrastruktura

IT hlajenje

Rešitve podjetja Rittal za nadzor klimatizacije vključujejo vse od hlajenja posameznega ohišja do celotnega podatkovnega centra. Varnost in učinkovitost sta najpomembnejši.

OCP ORV3 stojalo

Dvignite gostoto omar na novo raven!

OCP je skupnost z jasnim ciljem: standardizirati in optimizirati IT infrastrukturo. Rittal že leta aktivno sodeluje v projektih OCP. Rezultat: Omara, ki je 100 % skladna z OCP. Za maksimalno varnost v prihodnosti.