AX stensko ohišje, 3-delno

Št. artikla: AX 2260640

Koncept dobave tridelnih stenskih ohišij AX zmanjšuje kompleksnost in povečuje fleksibilnost. Z modularnim sistemom so ohišja AX/VX primerna za različne aplikacije. Tridelna konstrukcija zagotavlja enostaven dostop.

Št. artikla:
AX 2260640
Zasnova
IT stenska ohišja
Material
Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave
Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica
Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E
Mini udoben ročaj
Enote
6 U
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 345 mm
Globina: 473 mm
Globina namestitve
420 mm
Odmiki
Širina odmika: 502 mm
Globina odmika: 284 mm
Globinski tečajni del
316 mm
Globina stenskega odseka
135 mm
Število ključavnic
1
Nosilnost tečajnega dela (statična)
300 N
Load capacity of wall section (static)
100 N
Osnovni material
Sheet steel
Zaklepanje
Različica ključavnice: Mini udoben ročaj
Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25 kg
Bruto teža
25,5 kg
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177983151
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x345x473 mm, 6 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Selection guide
Tehnični listi
Technical details