Razdelilni panel za majhne optične razdelilnike za ST, SC, E-2000 in dupleksne sponke E-2000.
- Št. artikla:
- DK 7463200
- Opis izdelka
- Za individualno razširitev razdelilnikov optičnih vlaken so na voljo različne povezovalne plošče z različnimi tipi priključkov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Povezovalna plošča
Sestavni deli - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- za sponko optičnih vlaken
- SC duplex
- Število lokacij
- Dupleks: 6
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,09 kg
- Bruto teža
- 0,148 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis izdelka
- DK Patch panel, For small fibre-optic distributors, 6 x type: SC-Duplex