Podatkovni nosilec z optimalno dostopnostjo z vseh strani med montažo in namestitvijo ter odlična mobilnost z uporabo dvojnih vrtljivih koles.
- Št. artikla:
- DK 7445000
- Material
- Profil okvirja, podnožje/podstavek: jeklena pločevina
Noge: tlačno liti cink - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Profil okvirja, podnožje/podstavek: RAL 7035
Obroba, noge: RAL 5018 - Obseg dobave
- Torzijsko tog profilni okvir s 482,6 mm (19") luknjami
Stabilno podnožje/podstavek z integriranimi nogami, z možnostjo sidranja v tla brez talnih obrob
Pribor za montažo - Mere
- Širina: 550 mm
Višina: 2.122 mm
Globina: 750 mm - Enote
- 45 U
- Enote
- 45 U
- Razdalja od drugega montažnega nivoja, 50 mm vzorec
- 150 ‐ 350 mm
- Vzorec nagiba med montažnimi nivoji
- 50 mm
- Nosilnost 482,6 mm (19") montažnih kotnikov
- 1.500 N
- Opomba
- Drugo montažno raven morate naročiti ločeno
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 19,733 kg
- Bruto teža
- 20,772 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Opis izdelka
- DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x2121,8x750 mm, 45 U, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions