Standardna izvedba VX IT, brez sprednjih in zadnjih vrat. Za uporabo kot 482,6 mm (19") odprt okvir v varnem okolju ali kot osnova za hitre konfiguracije v sistemu Rittal RiPanel z uporabo obstoječe dodatne opreme (kot so vrata in stranske plošče) iz modularne ponudbe Rittal.
- Št. artikla:
- VX 1182096
- Zasnova
- Okvir ohišja VX s strešno ploščo
brez sprednjih in zadnjih vrat
Prezračevano
brez stranskih plošč - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in streha ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm - Enote
- 42 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 150 mm / 130 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 520 mm
- 482,6 mm (19") priključek
- na prečni nosilec, pritrjen z vijaki zgoraj in spodaj
- Zasnova
- Standard
- Zasnova strehe
- večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
- Zasnova montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
- Zasnova tal
- Odprto
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- spredaj in zadaj
- Nosilnost
- 8.000 N
- Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
- 8.000 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 52,9 kg
- Bruto teža
- 66,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177973305
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth cross-member at the top and bottom, WHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions