VX IT Odprto

Št. artikla: VX 1182097

Standardna izvedba VX IT, brez sprednjih in zadnjih vrat. Za uporabo kot 482,6 mm (19") odprt okvir v varnem okolju ali kot osnova za hitre konfiguracije v sistemu Rittal RiPanel z uporabo obstoječe dodatne opreme (kot so vrata in stranske plošče) iz modularne ponudbe Rittal.

Št. artikla:
VX 1182097
Zasnova
Okvir ohišja VX s strešno ploščo
brez sprednjih in zadnjih vrat
Prezračevano
brez stranskih plošč
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in streha ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm
Enote
42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
150 mm / 330 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
720 mm
482,6 mm (19") priključek
pritrjeno z vijaki na zgornje in spodnje globinske opore ter na nosilno tirnico na okvirju
Zasnova
Standard
Zasnova strehe
večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zasnova montažnih kotnikov
482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
Zasnova tal
Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
spredaj in zadaj
Nosilnost
15.000 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
12.000 N
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
73 kg
Bruto teža
76 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177973299
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom and to the support rail on the frame structure, WHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further instructions
Instructions