Razdelilnik napajanja je posebej zasnovan za podatkovne centre in prostostoječe omare z UK (BS 1363) priključki.
- Št. artikla:
- DK 7979814
- Zasnova
- Basic UK
- Opis izdelka
- Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. Odvisno od modela, z obsežnimi funkcijami upravljanja za merjenje in nadzor energije.
- Prednosti
- Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
- Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
- Tehnični podatki
- Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
- Material
- Aluminijast profil, črno eloksirano
Priključki: plastika - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti
- Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
- Mere
- Širina: 44 mm
Globina: 70 mm
Dolžina: 1.295 mm - Število vtičnic in tip
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Vtičnice
- 16 x BS 1363
4 x C 19 - Nazivni tok (maks.)
- 16 A
- Poraba energije
- 3,7 kW
- Dovodni vodi
- Količina: 1
Faze na dovod: 1~ - Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Vrsta električne povezave
- CEE
- Direktive
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Standardi
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...50 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...95 %
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
Vrsta ohišja: TX CableNet: ≥ 1.800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,1 kg
- Bruto teža
- 4,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177948600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- DK PDU UK basic, compact basic power distribution, WLD: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
- Dokumentacija
- Quick guide