Za merjenje porabe energije priključenih porabnikov, vtičnice: "običajne vtičnice", različne možnosti montaže.
- Št. artikla:
- DK 7240301
- Opis izdelka
- Razdelilnik 7x CEE 7/3 (tip F - vtičnica Schuko) z vgrajenim zaslonom meri porabo energije vseh priključenih naprav. 482,6 mm (19") dolg podaljšek se lahko namesti na 482,6 mm (19") okvirje, ohišje ali na zadnji del stenskih razdelilnih omaric. Nosilec je mogoče namestiti v štiri različne položaje, kar zagotavlja prilagodljivo namestitev. Podaljšek se lahko uporablja na vseh profilih s 25 mm vzorcem brez dodatnega montažnega materiala.
- Prednosti
- Natančnost merjenja ± 5 %
- Način delovanja
- Merjenje toka, napetosti, frekvence, aktivne moči, aktivne energije in faznega zamika
- Material
- Aluminijast profil, naravno eloksirano
Vložki za vtičnice: polikarbonat - Obseg dobave
- Vtičnica
2 montažna nosilca
Sestavni deli
Navodila za uporabo
S 3 m priključnim kablom (kabelski čevlji) - Zasnova
- Mit Display
- Vtičnice
- 7 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
- Mere
- Višina: 45 mm
Globina: 50 mm
Dolžina: 482,6 mm - Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Priključni kabel (tip)
- H05VV-F3G1.5 with wire end ferrules
- Montažne mere
- 464,1 mm
- Nazivna delovna napetost
- 230 V AC, 50 Hz
- Nazivna napetost
- 230 V AC, 50 Hz
- Nazivni tok (maks.)
- 16 A
- Možnosti namestitve
- Components with a 25 mm pitch pattern
- 482.6 mm (19") level
- Enclosure frame
- IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided)
- Barva vtičnice
- RAL 7035
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...45 °C
- Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
- 10 %...80 %
- Temperaturno območje shranjevanja
- -15 °C...60 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,88 kg
- Bruto teža
- 1,08 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, with display
- Izjave
- Declaration of conformity