Za pritrditev PSM vodila v omrežno ohišje.
- Št. artikla:
- DK 7859060
- Opis izdelka
- Za namestitev PSM tirnice na okvir ohišja VX IT Rack
- Prednosti
- V ohišju VX IT je lahko tirnica usmerjena proti zadnji strani ali proti notranjosti ohišja
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- 2 montažna nosilca
Sestavni deli - Možnosti namestitve
- Plug & play on the rack frame
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,276 kg
- Bruto teža
- 0,282 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars to the enclosure frame of the VX IT, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentacija
- Instructions