Za priklop enega ročaja in ene čitalne enote za nadzor vrat.
- Št. artikla:
- DK 7030200
- Zasnova
- Z vgrajenim infrardečim senzorjem dostopa. Za priklop ene ročice in/ali ene čitalne enote CMC III.
- Opis izdelka
- Dostopna naprava CMC III CAN Bus omogoča priklop elektromagnetnih ročajev in čitalnikov na sistem CMC III ali IoT vmesnik. Na vsako dostopno napravo CMC III CAN Bus je mogoče priključiti en ročaj in po izbiri en čitalnik CMC III. Dostopna naprava CMC III CAN Bus ima vgrajen infrardeči senzor za spremljanje stanja vrat. Elektromagnetni ročaj spremlja in upravlja CMC III. S priključenim čitalnikom je mogoče ročaje odkleniti s pomočjo numeričnih kod ali transponderskih kartic. Z enim čitalnikom je mogoče hkrati upravljati do 16 ročajev vrat.
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor in krmiljenje elektromagnetnih ročajev na ohišjih na področju IT, industrije in stavbne tehnologije.
- Način delovanja
- Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
- Prikaz stanja z vgrajeno LED diodo
- Trenutne meritve je mogoče priklicati prek vmesnika CMC III ali IoT vmesnika z uporabo brskalnika, SNMP ali OPC-UA in jih prilagoditi
- Samodejna alarmna sporočila po elektronski pošti, SMS sporočilih ali SNMP sistemu, ko je presežena mejna vrednost
- Material
- Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano - Barva
- Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005 - Obseg dobave
- Dostop do CAN vodil CMC III
Namestitev in kratka navodila za uporabo
Montažni deli za namestitev v ohišje
Pritrdilne sponke za nosilne letve
Montažni deli za površine
Montažni deli
Sestavni deli za montažo na ohišje - Sistem vmesniškega vodila
- 2 x RJ45 CAN bus
- Vmesniki
- RJ12
- Flat-pin connector for CMC III reader units
- Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
- 16
- Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
- 2
- Št. sodelujočih PU (maks.)
- 16
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm - Delovno temperaturno območje
- 0 °C...55 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,212 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III CAN-Bus access, WHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12
- Dokumentacija
- Further information
- Quick guide
- Tehnični listi
- Graphics