Komplet za pritrditev stranske plošče za LCP

Št. artikla: SK 3313089

Za namestitev na standardno stransko ploščo VX na LCP.

Št. artikla:
SK 3313089
Opis izdelka
Za montažo na standardno stransko ploščo VX na LCP.
Material
Nosilec: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
6 nosilcev
Montažni vijaki
Namestitev in kratka navodila za uporabo
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,119 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177967953
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Info sheet