Vsi pomembni obratovalni parametri so prikazani neposredno na LCP zaslonu, kar omogoča neposreden nadzor ključnih funkcij LCP in izvajanje nastavitev.
- Št. artikla:
- SK 3314030
- Opis izdelka
- Zaslon vam omogoča neposredno spremljanje pomembnih funkcij LCP enot in prilagajanje nastavitev.
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Zaslon na dotik, barvni
Sestavni deli - Opomba za model št.
- SK 3314XX8 (UL version): Units are supplied as standard with the display.
- SK 3314XX0 (CE version): From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314030 may be used as an accessory.
- Za model št.
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,27 kg
- Bruto teža
- 0,307 kg
- Carinska tarifna številka
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- SK Touchscreen display, colour, for LCP Rack/Inline CW
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Info sheet