Priključna cev

Št. artikla: SK 3313614

Gibljiva priključna cev, ki jo je mogoče skrajšati, vključno z maticami na obeh straneh za priklop LCP/LCU na obstoječe cevovode.

Št. artikla:
SK 3313614
Zasnova
Hlajenje ohišja
CW
Opis izdelka
Komplet za priklop vode omogoča enostaven priklop hladilne vode LCU na obstoječe cevi na lokaciji. Cevi imajo na enem koncu 90° koleno, na drugem pa objemko, kar omogoča njihovo skrajšanje.
Material
NBR (notranji) z jekleno spiralo in tkaninskim vložkom
Dolžina
2,5 m
Priključki za vodo
G ¾" internal thread
Delovno temperaturno območje
-30 °C...70 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
10 bar
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,08 kg
Bruto teža
5,485 kg
Carinska tarifna številka
39173200
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
SK Connection hose, for LCU CW 3313.610, length 2500 mm