Komplet za usmerjanje zraka za LCP Hybrid

Št. artikla: SK 3311160

Komplet za usmerjanje zraka usmerja pretok zraka v toplotni izmenjevalnik LCP Hybrid brez večje izgube tlaka.

Št. artikla:
SK 3311160
Opis izdelka
Komplet za usmerjanje zraka je sestavljen iz dveh priključnih elementov iz jeklene pločevine, ki sta nameščena na vrhu in dnu zadnjega dela 482,6 mm (19") montažnega okvirja. Ta elementa usmerjata pretok zraka iz IT opreme, nameščene na vrhu in dnu 482,6 mm (19") montažnega okvirja v toplotni izmenjevalnik LCP Hybrid brez znatne izgube tlaka. Usmerjevalniki zraka so nameščeni med globinskimi oporniki 482,6 mm (19") montažnega okvirja in jih je mogoče namestiti v ohišja s širino 600 mm in 800 mm.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 529 mm
Višina: 110 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,2 kg
Bruto teža
2,32 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177709195
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm