Strešne plošče za TS IT

Št. artikla: SK 3302860

Roof plates for the roof-mounted cooling unit, for efficient cooling of IT equipment

Št. artikla:
SK 3302860
Aplikacije
Strešna hladilna enota
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Strešna plošča, 1000 mm
Vključno s krtačnim trakom za podaljšanje do 1200 mm
Tesnilo
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Možno samo skupaj s TS IT montažnimi kotniki.
Za model št.
SK 3301.800
Mere
Širina: 600 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
Širina: 600 mm
600 mm
Globina: 1.000 mm
1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,06 kg
Bruto teža
8,36 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177814189
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
Dokumentacija
Info sheet