Trajnost, ki deluje

Zmanjšanje CO₂ emisij – na način Blue e+

Zagotavljamo najbolj učinkovite rešitve za nadzor klimatizacije in koncepte pametnih storitev na svetu, ki pomagajo zmanjšati ogljični odtis vaših strojev in sistemov. V povprečju hladilna enota Blue e+ prihrani 1 tono ogljika na leto, kar je enako količini, ki jo absorbira bukev v 80 letih. Serija izdelkov Blue e+ ima rešitev za vsako aplikacijo in zahtevo.

Kaj če? Odkrijte možnosti za boljšo učinkovitost in trajnost.

Tehnologija, ki naredi razliko

Trajnost na vseh stopnjah

Ta edinstvena hibridna tehnologija ima povprečen prihranek energije do 75% v primerjavi z običajnimi sistemi. Z občutnim zmanjšanjem ogljičnega odtisa ste korak bližje temu, da postanete nevtralni v smislu onesnaževanja okolja. Z daljšo življenjsko dobo nameščenih komponent, globalno uporabnostjo in ponudbo digitalnih storitev zagotavlja trajnost na vseh stopnjah.

Blue e+ za najvišjo učinkovitost

Kako definiramo učinkovitost? Manj je več. Hladilne enote Blue e+ so zasnovane tako, da zmanjšajo stroške in varujejo okolje.

Revolucionarna energetska učinkovitost z inovativno hibridno tehnologijo.

  • Dva vzporedna hladilna tokokroga delujeta neodvisno ali v tandemu, odvisno od temperaturne razlike.
  • Pasivna klimatizacija: Hladilni tokokrog s toplotno cevjo (odvaja toploto iz ohišja takoj, ko temperatura okolice pade pod nastavljeno vrednost).
  • Aktivna klimatizacija: Hladilni tokokrog s kompresorjem s komponentami za nadzor hitrosti za ciljno hlajenje.

Nadzorni sistem z inverterjem zagotavlja konstantno temperaturo v ohišju za daljšo življenjsko dobo komponent.

Ta tehnologija dokazano dosega povprečne prihranke energije do 75%.

Eden za vse

Če se ne prilega, se mora prilegati? To ni način podjetja Rittal. Naše rešitve Blue e+ se vedno prilegajo. Za vsako aplikacijo, vsako lokacijo in vsako izhodno moč.

Edinstvena zmožnost različnih napetosti za največjo prilagodljivost

0,3 kW & 0,78 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW – 2,6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW – 5,5 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Globalna uporabnost s certifikati in podatki za posamezne države
  • Prilagodljiva uporaba v širokem temperaturnem območju od -20 °C do +60 °C (-30 °C do +60 °C za zunanje hladilne enote)
  • Vizualizacija delovnega stanja in prikaz sistemskih sporočil/alarmov s portalom Smart Service Portal

Zanesljivost pomeni trajnost

Zanesljivost je ključnega pomena za delovanje proizvodnih obratov. Hladilne enote Blue e+ ponujajo najvišjo zanesljivost, manj vzdrževanja in hitro vzpostavitev.

  • Visoka stopnja zaščite IP 55 / IP 56 za zunanje hladilne enote zagotavlja brezskrbno delovanje
  • Še višja stopnja zanesljivosti z vgrajenim sistemom za izhlapevanje kondenzata - standardno pri močeh od 0,3 kW
  • Hitrejša vzpostavitev s kratkimi dobavnimi roki in s svetovno razpoložljivostjo izdelkov in nadomestnih delov (standardni izdelki iz zaloge)
  • Bolj učinkovito servisiranje z nižjimi stroški zaradi predvidljivega vzdrževanja

Blue e+ je zasnovan tako, da čim bolj olajša vaše delo

Osredotočite se na tisto, kar je resnično pomembno – z enostavnim načrtovanjem, delovanjem in montažo

  • Priročna orodja za hitrejše načrtovanje in nastavitev parametrov (RiTherm, aplikacija Scan & Service  in Quick Finder)
  • Enostavno načrtovanje z enotnimi kvadratnimi montažnimi izrezi za vse vrste namestitve (zunanja, delno notranja (od 1,6 kW) in notranja namestitev)
  • Enostaven dostop za servisiranje, vzdrževanje in zamenjavo komponent pomaga olajšati vzdrževalna dela.
  • Smart Service koncept za bolj ciljno usmerjeno vzdrževanje in lažje odpravljanje težav.
  • Pametni vmesniki za lažje delovanje: NFC vmesniki za Scan & Service app, USB priključki za posodobitve programke opreme in storitev, zaslon (do 1 kW) ali zaslon na dotik (od 1,6 kW), IoT vmesnik za nadzor na daljavo

Naše rešitve klimatizacije – doma v vsaki industriji

NOVO: Tranjost in energetska učinkovitost – zdaj tudi z močjo 750 W

Energetsko učinkovita serija hladilnih enot Blue e+ S se je ponovno razširila. Hladilna enota z močjo 750 W dopolnjuje ponudbo izdelkov in navdušuje z dobro znanimi prednostmi: elegantna zasnova, pametne funkcije in hitri procesi vam bodo pomagali doseči vaš cilj varovanja okolja in znižanja stroškov.

Preberi več

Galerija izdelkov

Ekstremne razmere zahtevajo robustne rešitve. Zato je Rittal nadgradil svojo serijo hladilnih enot Blue e+. Zaradi stabilne mehanske zasnove so te enote še posebej primerne za uporabo v dinamičnih okoljih, kot so pomorska industrija, logistika in letališča.

Preberi več

Naše hladilne enote v kategorijah nizke moči s preizkušeno in zaupanja vredno tehnologijo Blue e+ so najbolj energetsko učinkovite na svetu in lahko močno zmanjšajo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Še več, naše novo hladilno sredstvo zmanjšuje potencial globalnega segrevanja za 56%. Blue e+ S je zdaj na voljo s popolnoma novo zasnovo in s številnimi pametnimi funkcijami, kot je neposredna povezava do portala Smart Service Portal. Za pomoč pa lahko uporabite naše orodje za pretvorbo!

Preberi več

Inovativna hibridna tehnologija ima najnižji ogljični odtis na svetu s povprečnim prihrankom energije do 75% z uporabo komponent z nadzorom hitrosti in tehnologijo toplotnih cevi. Edinstvena večnapetostna zmogljivost omogoča uporabo po vsem svetu. Upravljanje je intuitivno z zaslonom na dotik. Enotni montažni izrezi (zunanja, delno notranja ali popolnoma notranja namestitev) pa omogočajo štiri razrede moči (1,6 kW – 5,5 kW).

Prikaz izdelkov

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote z nižjimi emisijami. Kemična različica Blue e+ je na voljo v kategorijah moči od 1,6 kW do 5,5 kW. Posebna prevleka komponent zagotavlja optimalno zaščito v onesnaženih okoljih – idealno za aplikacije, kjer je žveplova kislina lahko prisotna v obliki aerosola.

Prikaz izdelkov

Energetsko učinkovite in trajnostne stenske hladilne enote Blue e+ za zunanjo uporabo v kategorijah moči od 1,5 kW do 5 kW. Visoka stopnja zaščite IP 56 / UL tipa 12/3R/4 in temperaturno območje od -30 °C do +60 °C zagotavlja optimalno zaščito v zahtevnih okoljih. Hladilno enoto je mogoče namestiti na tri različne načine (zunanja, delno notranja in popolnoma notranja namestitev), na primer za rešitve Toptec.

Preberi več

Ventilatorske enote s filtrom Blue e+ podjetja Rittal vam pomagajo doseči podnebne cilje in hkrati zmanjšati stroške energije. Novi ventilator s plisiranim filtrom omogoča kar 40 % večji pretok zraka v primerjavi s filtrom iz sesekljanih vlaken – kar trenutno nima konkurence na trgu..

Preberi več

Trajnostni, prilagodljivi in kompaktni: hladilniki Rittal Blue e+ zagotavljajo centralno in cenovno ugodno ter učinkovito hlajenje hladilne vode za oskrbo toplotnih izmenjevalcev zrak/voda. S komponentami z nadzorom hitrosti in invertersko tehnologijo je mogoče dosegati do 70% prihranka energije. Zaradi mednarodnih odobritev in večnapetostne zmogljivosti so primerni za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik in pametni komunikacijski vmesniki uporabniku zagotavljajo prijazno upravljanje in analizo.

Preberite več

Preprosto nadgradite zdaj!

Z zračnim usmerjevalnikom za hladilne enote Rittal dosežete ciljno usmerjanje hladnega zraka in se izognete nastanku toplotnih gnezd.

Prikaz izdelkov

Digitalizacija za optimalno trajnost

Digitalne prednosti za manjši ogljični odtis

Celostno razmišljanje z dodano vrednostjo – hladilne enote Blue e+ S pripomorejo k boljšemu delovanju vaših procesov s pametnimi aplikacijami in storitvami.

Povežite svoj pametni telefon s hladilno enoto prek NFC vmesnika za prenos podatkov in parametrov naprave ali skenirajte QR kodo, da si na hitro ogledate vse pomembne informacije o izdelku:

  • Hitrejše določanje parametrov in hitrejša vzpostavitev vaših hladilnih enot
  • Boljši časovni izkoristek s Fast-Copy (kopiranje nastavitev v razmerju 1:1 na druge hladilne enote)
  • Ustvarjanje in pošiljanje servisnih sporočil
  • Ustvarjanje in pošiljanje seznamov želja za dodatno opremo in nadomestne dele
  • Kratek pregled vseh informacij o izdelku
  • Upravljanje skeniranih izdelkov

Preberi več

IoT vmesnik je osrednja komponenta za pametno povezovanje hladilnih rešitev ali senzorjev Rittal, ki se uporabljajo za nadzor pogojev okolice. Opremljen je s široko izbiro vmesnikov in protokolov ter zbira in prenaša podatke v nadrejene IT sisteme ali sisteme za lokalno spremljanje stanja strojev.

  • Bolj učinkovit z optimalno integracijo hladilnih enot, hladilnikov Blue e+ in senzorjev v aplikacije industrije 4.0
  • Hitrejši z brezhibno komunikacijo od senzorja do oblaka
  • Bolj zanesljiv s povezavo do nadrejenih sistemov za nadzor ali upravljanje z energijo

Prikaz izdelkov

Reference in nagrade

Vedno smo vam na voljo!

Imate kakšna vprašanja? Prosimo, pošljite nam sporočilo. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi s trajnostno Blue e+ tehnologijo hlajenja.