Energetsko učinkovita različica z EC tehnologijo ne izstopa samo zaradi edinstvenih IoT zmogljivosti. Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+ ima številne prednosti, od energetske učinkovitosti do nadzora in trajnosti ter vse do večjega pretoka zraka (175–1160 m³/h).
- Št. artikla:
- SK 3245900
- Zasnova
- stenska namestitev
EC - Prednosti
- Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
- IoT povezava omogoča ekskluzivne funkcije, kot so samodejno čiščenje filtra, prikaz vzdrževanja filtra in funkcijo hlajenja v sili
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
- Ventilator
- Diagonal, EC motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
- Pri 50 Hz: 1.161 m³/h
Pri 60 Hz: 1.161 m³/h - Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno z nagubanim filtrom
- Pri 50 Hz: 969 m³/h
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 931 m³/h
- Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 728 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 173,5 W
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 1,38 A
- Mere
- Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 161 mm - Globina namestitve
- 141 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP52 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- Delovno temperaturno območje
- -25 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 72 dB(A)
- Vmesniki
- 0 - 10 V/PWM input
- Speed output
- Floating fault signal contact
- RS485 (ModBus)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,04 kg
- Bruto teža
- 4,241 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177997813
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 1161 m³/h, 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035