Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.
- Št. artikla:
- SK 3237060
- Zasnova
- EMC
- Opis izdelka
- Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Izhodni filter
EMC filtrirna podloga - Izrez za montažo
- Širina izreza: 92 mm
Višina izreza: 92 mm - Za model št.
- SK 3237.6xx
- Mere
- Širina: 116,5 mm
Višina: 116,5 mm
Globina: 16 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP54 incl. EMC filter mat
- IP 56 with EMC filter mat and hose-proof hood
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,148 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK outlet filter, EMC, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm