Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Št. artikla: SK 3237055

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Št. artikla:
SK 3237055
Zasnova
za ventilatorske in filtrirne enote
Opis izdelka
Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material
Kemična vlakna
Barva
Bela
Opomba
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.
3237.3xx/3237.7xx
Mere
Širina: 89 mm
Višina: 89 mm
Globina: 10 mm
Razred filtra
po DIN EN 779: G2
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,164 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Chopped-fibre filter mat, for fan-and-filter units SK 3237.7xx/3237.3xx, WxHxD: 89 x 89 x 10 mm
Odobritve
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue