Integrirane lamelne rešetke

Št. artikla: SK 2543235

Za konvekcijsko prezračevanje, enostavna naknadna namestitev s 4 vijaki.

Št. artikla:
SK 2543235
Opis izdelka
Za prezračevanje s konvekcijo, enostavna naknadna vgradnja s 4 vijaki.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 330 mm
Višina: 110 mm
Globina: 8 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,568 kg
Bruto teža
1,842 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 330 x 110 x 8 mm
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue