Usmerjevalnik zraka

Št. artikla: SK 3213350

Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za preprečevanje vročih točk v ohišju. Posebej primerno za gosto razporejene električne komponente v ohišju.

Št. artikla:
SK 3213350
Prednosti
Individualna prilagoditev smeri izpusta zraka
Enostavna montaža brez orodja
Hitra naknadna vgradnja (brez vrtanja)
Najmanjša globina vgradnje
Material
ABS
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Primerno za
Stenska hladilna enota Blue e+
Opomba za model št.
Ni primerno za stensko hladilno enoto Blue e+ Outdoor
Za model št.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Mere
Širina: 330 mm
Višina: 495 mm
Globina: 30 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,87 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Opis izdelka
SK Air diverter, for SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue