- Št. artikla:
- SK 5302041
- Opis izdelka
- Vključuje priključek za kabel za povezovanje kablov in držalo za označevalni trak.
- Tehnični podatki
- Trimestni, 7-segmentni zaslon
- Možnost preklapljanja med °C/°F
- Vključuje 1800 mm dolg NTC senzor
- Dva relejna izhoda kot preklopni kontakt in normalno odprt kontakt (maks. obremenitev kontakta 230 V, 6 A)
- Prosto nastavljiva preklopna razlika
- Barva
- RAL 9005
- Paketi
- 1 pc(s).
- Nastavitveno območje
- 5 °C...55 °C
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Neto teža
- 0,66 kg
- Bruto teža
- 0,86 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Opis izdelka
-
IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC