Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla: SK 3235600

Odklopniki za zaščito priključnih kablov hladilnih enot in hladilnikov serije Blue e+. Hladilne enote/hladilniki Blue e+ so varni za uporabo in za varno delovanje ne potrebujejo dodatnih zunanjih varnostnih naprav.

Št. artikla:
SK 3235600
Opomba
Za podrobne tehnične informacije o izdelku glejte podatkovni list pod zavihkom Prenosi.
Mere
Širina: 90 mm
Višina: 18 mm
Globina: 76 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Delovno temperaturno območje
-40 °C...70 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...75 °C
Za model št.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Carinska tarifna številka
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Opis izdelka
Circuit-breaker for single-phase Blue e+ cooling units, 90 x 18 x 76 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Certifikati
EAC
Izjave
Declaration of conformity
Tehnični listi
Data sheets
Technical system catalogue