Omrežna dušilka Stenska hladilna enota Blue e+ Dynamic

Št. artikla: SK 3124010

Omrežna dušilka za skladnost z EMC zahtevami po DNV-CG-0339 razreda A.

Št. artikla:
SK 3124010
Paketi
1 pc(s).
Za model št.
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Mere
Širina: 40 mm
Višina: 44 mm
Dolžina: 76 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...85 °C
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 00
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,382 kg
Carinska tarifna številka
85059090
EAN
4028177039483
Opis izdelka
SK line reactor, for Blue e+ Dynamic wall-mounted cooling unit, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Dokumentacija
Info sheet