EC nadzor hitrosti Nadzorna enota za EC ventilator

Št. artikla: SK 3235460

Temperaturno odvisna regulacija hitrosti za EC ventilatorske in filtrirne enote za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo.

Št. artikla:
SK 3235460
Opis izdelka
Temperaturno odvisna regulacija hitrosti za EC ventilatorje za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo. Delovanje ventilatorja je mogoče tudi spremljati.
Način delovanja
Aktivacija in nadzor do 4 ventilatorskih in filtrirnih enot EC
Za namestitev na 35 mm nosilno letev EN 50 022
Zunanji temperaturni senzor za zaznavanje dejanske temperature
Prikazovalna LED lučka za prikaz stanja delovanja
Alarmni rele za sporočanje previsoke temperature, okvare ventilatorja, pretrganja kabla in okvare senzorja
Obseg dobave
Nadzor hitrosti
NTC senzor, dolžina 1,80 m
Paketi
1 pc(s).
Hitrost
100 %
Za model št.
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Nastavitveno območje
5 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Neto teža
0,46 kg
Bruto teža
0,505 kg
Carinska tarifna številka
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Opis izdelka
SK speed control EC, unit for Blue e+ fan-and-filter units, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Odobritve
C-UR
UR
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue