Okvir za hitro menjavo za strešne hladilne enote

Št. artikla: SK 3286900

Spodnji del nadomestnega okvirja je skupaj s tesnilom pritrjen na ohišje z vijaki. Na ta način je mogoče hladilno enoto, pripravljeno za priklop, s hitroodstranljivimi pritrdilnimi elementi namestiti in odstraniti, medtem ko je zgornji del nadomestnega okvirja že nameščen na hladilni enoti.

Št. artikla:
SK 3286900
Opis izdelka
Hitrosnemljiv okvir ni samo montažni okvir. Spodnji del okvirja je skupaj s tesnilom privit na ohišje. To omogoča, da se hladilna enota s hitrim priklopom pritrdi in loči od zgornjega dela okvirja, ki je bil predhodno nameščen na hladilno enoto, s pomočjo hitrosnemljivih pritrdilnih elementov. To skrajša čas montaže med servisiranjem in s tem zmanjša čas izpadov. Poleg tega zaradi integriranega kanala zagotavlja učinkovito zaščito pred vdorom olja v ohišje, tudi v okoljih z mastnim zrakom.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir za hitro menjavo
Tesnilo
Sponke za hitro sprostitev
Za model št.
3386....
3387....
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,419 kg
Bruto teža
10,967 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177325425
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
SK Quick-change frame, for cooling unit SK 3386/3387, Sheet steel
Dokumentacija
Instructions