Pokrov za priključno omarico

Št. artikla: SK 3355200

Pokrov za zaščito električnega priključka na hladilni enoti. Ta pokrov je obvezen za IT aplikacije in rešitve v zabojnikih.

Št. artikla:
SK 3355200
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Pokrov priključne omarice
Kabelske uvodnice
Razbremenitev napetosti
Matice
Vhodna tesnila
Za model št.
3184.837 / 3484.837
3185.x3x / 3485.x3x
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,17 kg
Bruto teža
0,179 kg
Carinska tarifna številka
84159000
EAN
4028177976771
ETIM 9
EC002617
Opis izdelka
SK connection box cover, for Blue e+ cooling units