Pokrov za zaščito električnega priključka na hladilni enoti. Ta pokrov je obvezen za IT aplikacije in rešitve v zabojnikih.
- Št. artikla:
- SK 3355210
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Pokrov priključne omarice
Kabelske uvodnice
Razbremenitev napetosti
Matice
Vhodna tesnila - Za model št.
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,15 kg
- Bruto teža
- 0,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 84159000
- EAN
- 4028177976764
- ETIM 9
- EC002617
- Opis izdelka
- SK connection box cover, for Blue e+ cooling units