- Št. artikla:
- SK 3201200
- Opis izdelka
- Visokozmogljive, lahke termoelektrične hladilne enote za nadzorne plošče klimatskih naprav in majhna ohišja.
- Material
- Naprava: aluminij, eloksirano
- General colour
- RAL 7015
- Barva
- Pokrov: RAL 7015
- Obseg dobave
- Termoelektrična klimatska naprava
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Pribor za montažo
Filtrirna podloga
USB kabel A/B
Šablona za vrtanje
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 80 W
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 80 W
- Skupna hladilna moč L35 L30
- Hladilna moč L35 L30/50 Hz: 100 W
Hladilna moč L35 L30/60 Hz: 100 W
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- 1,9 A
- Zagonski tok (LRA)
- 6,4 A
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 45 m³/h
Notranje vezje: 45 m³/h
- Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
- Toplotna moč
- 80 W
- Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 125 mm
Višina: 400 mm
Globina: 155 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Vgrajen napajalnik
- Da
- Vrsta električne povezave
- Plug-in spring connection terminal
- Nadzor temperature
- PID control (factory setting: cooling +35 °C / heating +5 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -30 °C...55 °C
- Območje nastavitve hlajenja
- 5 °C...55 °C
- Območje nastavitve ogrevanja
- -10 °C...20 °C
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,05 kg
- Bruto teža
- 4,38 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
-
SK Thermoelectric cooler, 80/80 W, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 125 x 400 x 155 mm