Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor z močjo od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL Type 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C ponujajo optimalno zaščito za zahtevna okolja. Hladilno enoto je mogoče namestiti na tri različne načine (zunanja, delno notranja in notranja namestitev), na primer v projektnih rešitvah Toptec.
- Št. artikla:
- SK 3187330
- Zasnova
- stenska namestitev
Zunanja - Prednosti
- Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
- Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Material
- Aluminij AlMg3
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Montažni okvir za univerzalno pritrditev na zunanja ohišja za zunanjo, delno notranjo in popolnoma notranjo namestitev
Sestavni deli - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,6 kW - Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Opomba za model št.
- Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
- Nazivna vhodna moč
- 1,05 kW
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,03 kW - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Mere
- Širina: 465 mm
Višina: 1.640 mm
Globina: 260 mm - Mere ohišja, vključno s tesnilnim okvirjem in okrasnim pokrovom
- Širina: 517 mm
Višina: 1.692 mm
Globina: 260 mm - Vrsta namestitve
- Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- with mounting frame: internal circuit IP56
- without mounting frame: internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- with mounting frame: UL Type 12/3R/4
- without mounting frame: UL Type 12/3R
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 1.250 m³/h
Notranje vezje: 1.250 m³/h - Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,07 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,68 t - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31 - Primerno za
- Vrsta ohišja: Toptec
Širina: ≥ 800 mm
Višina: ≥ 1.800 mm - Za model št.
- 9782.828
- 9783.888
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Delovno temperaturno območje
- -30 °C...60 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...60 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -30 °C...45 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 2,4
- Stopnja hrupa
- 70 dB(A)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 56,8 kg
- Bruto teža
- 73 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1.015,14
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177967311
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, Outdoor, 2.5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, WHD: 465 x 1640 x 260 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technical system catalogue