Hladilna enota VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Št. artikla: SK 3335930

Hladilniki VX25 TopTherm so izjemno kompaktni in vsestranski. Hladilna enota in ohišje se popolnoma ujemata – kar ima za posledico minimalen odtis, večjo učinkovitost in hitro razpoložljivost serijske proizvodnje.

Št. artikla:
SK 3335930
Opis izdelka
Hladilniki VX25 TopTherm so kompaktni in vsestranski. Hladilna enota in ohišje se popolnoma ujemata – kar ima za posledico minimalen odtis, večjo učinkovitost in hitro razpoložljivost serijske proizvodnje.
Prednosti
Ena velikost ohišja za štiri izhodne moči
Ogljični odtis se zmanjša za do 35%
Zmanjšana količina hladilnega sredstva zaradi tehnologije mikrokanalov
Daljinsko spremljanje je vnaprej integrirano v osnovno enoto
Integrirane varnostne funkcije zagotavljajo večjo varnost
Najmanjši odtis
Priročno servisiranje
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop, s stranskimi ploščami in vrati
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 44 (electrics)
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 7,8 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 8,4 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 6.000 m³/h
Pri 60 Hz: 7.200 m³/h
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mere
Širina: 808 mm
Višina: 2.238 mm
Globina: 608 mm
Opomba
Redni preizkusi tesnosti niso zakonsko predpisani.
Stopnja hrupa
74,8 dB(A)
Nadzor temperature
e-controller (factory setting +18 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...43 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija
10 °C: 25 °C
Temperaturna histereza
± 1 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,6 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,01 t
Tlak črpalke
Pri 50 Hz: 2,7 bar
Pri 60 Hz: 4 bar
Poraba energije črpalke hladilne tekočine 50/60 Hz
0.67 / 1.06 kW
Volumski pretok (hladilni medij)
Pri 50 Hz: 23 l/min
Pri 60 Hz: 25 l/min
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 4,72 kW
Pri 60 Hz: 6,2 kW
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 9,2 A
Pri 60 Hz: 9,5 A
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
2,3
Priključki za vodo
R 1" internal thread
Število hladilnih tokokrogov
1
Posoda
Material: PP plastika
Glasnost: 75 l
Delovna teža
345 kg
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
245 kg
Bruto teža
253 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
SK Chiller TopTherm, in a VX25 housing, 7.8/8.4 kW, 400 – 460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 808 x 2238 x 608 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions
Instructions – R-513A
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A