Modul montažne plošče

Št. artikla: SV 9666130

Z montažno ploščo. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.

Št. artikla:
SV 9666130
Opis izdelka
Možna globina vgradnje 105 - 140 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
Material
Pokrov: polistiren
Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 300 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2
Mere montažne plošče (Š x V)
438 mm x 266 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,21 kg
Bruto teža
3,22 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177676077
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Opis izdelka
SV Mounting plate module (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), mounting plate WH: 438x226 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions