Modul podporne tirnice

Št. artikla: SV 9666190

Za namestitev priključnih blokov, stikalne opreme itd. Z nosilnimi tirnicami 35/15 mm. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.

Št. artikla:
SV 9666190
Opis izdelka
Za montažo priključnih blokov, stikalne opreme itd., z montažnimi tirnicami 35 x 15 mm. Nastavljivo v korakih po 25 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
Material
Pokrov: polistiren
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 600 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 4
Število podpornih tirnic 35/15
4
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,09 kg
Bruto teža
2,1 kg
Carinska tarifna številka
85369001
EAN
4028177676152
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Opis izdelka
SV Support rail module (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), 4 support rails
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions