Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666250
- Opis izdelka
- Za montažo naprav na DIN letev. Z montažnimi letvami 35 x 15 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano
Pokrov: polistiren - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 250 mm
Višina: 300 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2
Največji razmik enot pri 18 mm: 24 - Število podpornih tirnic
- 2
- Število izrezov
- 2
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,813 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis izdelka
- SV DIN rail mounted device module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 divider units
- Dokumentacija
- Instructions