Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666300
- Opis izdelka
- Za montažo naprav na DIN letev. Z montažnimi letvami 35 x 15 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano
Pokrov: polistiren - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 450 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3
Največji razmik enot pri 18 mm: 72 - Število podpornih tirnic
- 3
- Število izrezov
- 6
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,03 kg
- Bruto teža
- 2,04 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369001
- EAN
- 4028177676299
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis izdelka
- SV DIN rail mounted device module (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x 12 divider units
- Dokumentacija
- Instructions