Modul NH ločilnika

Št. artikla: SV 9666400

Primerno za namestitev RiLine NH ločilnikov za namestitev na montažno ploščo. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.

Št. artikla:
SV 9666400
Opis izdelka
Primerno za montažo NH ločilnikov na montažne plošče. Pokrov je mogoče zatesniti.
Material
Pokrov: polistiren
Prečni nosilec: jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Pri uporabi NH ločilnikov 2 x velikost 2 (9344.210/.230/.250) ali 1 x velikost 3 (9344.310/.330/.350) je modularna enota sestavljena iz prečke ločilnika 9666.420 in modula za zaščito kontaktov 9666.060.
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 450 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3
Za velikost
1 x Gr. 1
Za model št.
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,98 kg
Bruto teža
1,145 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 1
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions