Za konfiguracijo podstavkov varovalk za montažo na vodila in NH ločilnike.
- Št. artikla:
- SV 9666520
- Opis izdelka
- Za izdelavo varnostnih elementov E18, E27, E33 in D-Switch ter NH ločilnikov velikosti 000 in 00 (3-polni, razdalja med središči 60 mm).
- Material
- Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 250 mm
Višina: 300 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2 - Za model št.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,73 kg
- Bruto teža
- 0,76 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Opis izdelka
- SV Busbar module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions