Prečni člen odklopnika za NH ločilnike

Št. artikla: SV 9666420

Primerno za namestitev NH ločilnikov velikosti 2/3 za montažo na montažne plošče

Št. artikla:
SV 9666420
Opis izdelka
Primerno za montažo NH ločilnikov za montažne plošče.
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Pri uporabi prečnega nosilca odklopnika je dodatno potreben modul za zaščito kontaktov 9666.060.
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 450 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3
Za model št.
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,5 kg
Bruto teža
1,66 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Disconnector cross-member (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), for NH fuse-switch disconnector size 2/3
Dokumentacija
Instructions