Montažni kotniki ISV za AX

Št. artikla: SV 9666754

Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju AX/AE.

Št. artikla:
SV 9666754
Opis izdelka
Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere
Višina: 600 mm
Velikost
Višinske enote (U) pri 150 mm: 4
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,718 kg
Bruto teža
0,818 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Mounting angle (ISV), 4 U (600 mm), for AE
Dokumentacija
Instructions