Za pritrditev ISV kompleta v ohišje.
- Št. artikla:
- SV 9666732
- Opis izdelka
- Za pritrditev montažnega kompleta znotraj ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za model št.
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Globina: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,04 kg
- Bruto teža
- 3,04 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),