Modul stranske plošče predala za notranjo razdelitev

Št. artikla: SV 9673061

Stranska pregradna stena, za namestitev v TS mrežo z vodili.

Št. artikla:
SV 9673061
Opis izdelka
Stranska predeln stena za funkcionalne prostore, zasnovana za vgradnjo v TS sistem. Pripravljena za montažne nosilce za vodoravne predelne stene za funkcionalne prostore ali montažne plošče. Dve perforaciji TS sistema omogočata uporabo dodatne opreme TS. Z moduli stranskih sten za zmanjšano globino funkcionalnega prostora in pomožno konstrukcijo iz montažnih tirnic TS (17 x 17 mm) je mogoče v območju stranske stene ustvariti prostor čez celotno ohišje, npr. za napeljavo sistema zbiralnih sponk.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
For compartment depth
600 mm
Mere
Višina: 100 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
3,384 kg
Bruto teža
3,586 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177543331
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment side panel module, H: 100 mm, for D: 600 mm