Stranska pregradna stena, za namestitev v TS mrežo z vodili.
- Št. artikla:
- SV 9673086
- Opis izdelka
- Stranska predeln stena za funkcionalne prostore, zasnovana za vgradnjo v TS sistem. Pripravljena za montažne nosilce za vodoravne predelne stene za funkcionalne prostore ali montažne plošče. Dve perforaciji TS sistema omogočata uporabo dodatne opreme TS. Z moduli stranskih sten za zmanjšano globino funkcionalnega prostora in pomožno konstrukcijo iz montažnih tirnic TS (17 x 17 mm) je mogoče v območju stranske stene ustvariti prostor čez celotno ohišje, npr. za napeljavo sistema zbiralnih sponk.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- For compartment depth
- 800 mm
- Mere
- Višina: 600 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 9,834 kg
- Bruto teža
- 10,352 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177575868
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Compartment side panel module, H: 600 mm, for D: 800 mm