Lahko se namesti na TS okvir, modul stranske plošče ali med okvir in pomožno konstrukcijo, omogoča drsno vstavljanje pregradnih sten.
- Št. artikla:
- SV 9673408
- Opis izdelka
- Montažni nosilec je pritrjen na TS okvir, stranski stenski modul ali v prostor med profilom okvirja in pomožno konstrukcijo. Predhodno izdelane montažne odprtine omogočajo vstavitev funkcionalnih predelnih sten.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- For compartment depth
- 800 mm
- Dolžina
- 752 mm
- Mere
- Dolžina: 752 mm
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 4,88 kg
- Bruto teža
- 5 kg
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Mounting bracket, L: 752 mm, for compartment divider