Z ali brez kanalov, za neposredno pritrditev na module stranskih plošč predelov.
- Št. artikla:
- SV 9673663
- Zasnova
- Brez kanala
- Opis izdelka
- Za neposredno namestitev na module stranskih sten funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in moduli stranskih sten je možna notranja pregrada v skladu s Form 2, 3 ali 4.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Kotni nosilci in montažni deli
- Za višino predala
- 300 mm
- Mere
- Širina: 502 mm
Višina: 293 mm - Primerno za
- Širina: = 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,657 kg
- Bruto teža
- 3,857 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177544093
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Partial mounting plate, WH: 502x293 mm, for TS (B: 600 mm)