Za montažo Maxi-PLS ali Flat-PLS sistema zbiralnih sponk neposredno pod ali nad odklopnikom.
- Št. artikla:
- SV 9674056
- Opis izdelka
- Za montažo sistema zbiralnih sponk Maxi-PLS ali Flat-PLS neposredno pod ali nad odklopnikom. To sistemsko ohišje se lahko uporablja brez težav v povezavi z moduli stranskih sten funkcionalnega prostora. Montirano je na zunanjo površino sistema ohišij TS 8, vendar PS perforacije omogočajo podobno raven montaže kot strešni ali talni okvir, kar omogoča uporabo sistema sistema zbiralnih sponk, zasnovanega za strešne/talne montaže.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,148 kg
- Bruto teža
- 1,347 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Punched sections with mounting flange, for coupling section, for TS (W/D: 600 mm)