Za vodoravno ločevanje predelnih sten.
- Št. artikla:
- SV 9683484
- Zasnova
- Z lamelami
- Opis izdelka
- Za vodoravno razdelitev funkcionalnih prostorov. V kombinaciji s stranskimi ploščami ustvarja razdelitev v skladu s Form od 1 do 4. Pritrdi se na stransko ploščo funkcionalnega prostora ali na profil ohišja. Integrirani izrezi s predhodno označenimi možnostmi izbijanja se uporabljajo za navpično napeljavo krmilnih kablov ali kabelskih kanalov pa tudi za napeljavo razdelilnih vodil ali priključnih sklopov.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Za ustvarjanje funkcionalnih prostorov kot notranjih predelnih sten je potrebna uporaba stranskih plošč funkcionalnega prostora
- Mere
- Širina: 711 mm
Globina: 380 mm - Primerno za
- Širina: = 800 mm
Globina: = 400 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 5,26 kg
- Bruto teža
- 6,26 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 23,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177936362
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Compartment divider, WD: 711x380 mm, for VX (WD: 800x400 mm)
- Dokumentacija
- Instructions