Stranska predelna plošča za pritrditev delnih montažnih plošč in predelnih sten.
- Št. artikla:
- SV 9683008
- Zasnova
- Za montažo sistema zbiralnih sponk v zadnjem delu
- Opis izdelka
- Stranska predelna stena za pritrditev delnih montažnih plošč in funkcionalne predelne stene.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 1.881 mm
Globina: 738 mm - Primerno za
- Višina: = 2.000 mm
Globina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 34 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177936515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
- Dokumentacija
- Instructions