Za konfiguracijo zračnih odklopnikov (ACB) v predelnih stenah.
- Št. artikla:
- SV 9683310
- Opis izdelka
- Za vgradnjo odklopnikov električnega tokokroga (ACB) v funkcionalnih prostorih.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 896 mm
- Mere
- Dolžina: 896 mm
- Primerno za
- Širina: = 1.000 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,702 kg
- Bruto teža
- 4,92 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177937536
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1000 mm)
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions