Končna podpora za element ločilnika

Št. artikla: SV 9674430

Končna opora za sistem razdelilnih zbiralnih sponk, za navpično podporo sistema razdelilnih zbiralk z napajanjem od zgoraj.

Št. artikla:
SV 9674430
Opis izdelka
Končni nosilec za sistem razdelilnih zbiralnih sponk predela za ločilnike za navpično podporo sistema razdelilnih zbiralnih sponk pri napajanju od zgoraj.
Material
Duroplastični poliester
Obseg dobave
Montažni nosilec in vijaki
Za namestitev zbiralnih sponk
Širina: 100
Višina: 10 mm
Število polov
3-pole
4-pole
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,679 kg
Bruto teža
1,72 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV End support, for busbar WH: 100x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions