Razdelilne zbiralne sponke za element ločilnika

Št. artikla: SV 9674405

Za namestitev v razdelke odklopnih stikal, primerno za glavne Maxi-PLS in Flat-PLS sisteme zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9674405
Opis izdelka
Razdelilna zbiralnih sponka, primerna za glavne sisteme zbiralnih sponk Maxi-PLS in Flat-PLS za vgradnjo v predele za ločilnike.
Material
E-Cu
Dolžina
1.632,5 mm
Primerno za
Višina: = 2.000 mm
Prečni prerez
50 mm x 10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,26 kg
Bruto teža
7,26 kg
Teža bakra (kg na kos)
7,26
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK